MV20x-20

MV204-20
MV204-20
Vannes mélangeuses avec doseur intégré pour systèmes de lubrification SKF Oil+Air

Caractéristiques techniques :

  • Lubrifiant : huile
  • Nombre de sorties : 1 - 8
  • Alésages de dosage : 0,01 ; 0,02 ; 0,03 ; 0,06 ; 0,10 ou 0,16 cm³ par sortie (réglable)
  • Pression :
    air : 3 - 10 bar
    huile : 17 - 40 bar
  • Température de service : 5 à +80 °C

Caractéristiques spéciales :
  • -

Documents associés

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo