SLC

Distributeurs compacts pour utilisation dans les systèmes de lubrification simple ligne à la graisse

Groupe de produits SLC1 et SLC2
Distributeur SLC1
Distributeur SLC1
Distributeur SLC2
Distributeur SLC2

Le distributeur Lincoln SLC est conçu pour une utilisation dans des systèmes de lubrification simple ligne haute pression et présente une conception modulaire. Le débit peut également être ajusté à l'aide des vis de dosage de manière à ce que chaque point de lubrification reçoive la quantité de lubrifiant requise.

Équipé d’un piston de commande à rappel par ressort, ce distributeur présente une haute capacité de décompression lui permettant d’être compatible avec les graisses jusqu’à NLGI 2. Le SLC permet un dosage fiable, même avec des graisses instables ayant tendance à ressuer.

Le SLC permet une configuration facile pour répondre à vos besoins, y compris différentes options de débit, de raccordement et de réglage. En outre, le SLC permet une intégration rapide et économique des indicateurs de performances visuels ou électriques.

La technologie brevetée des dispositifs SLC offre également un fonctionnement efficace et sans problème à basse température et dans des systèmes de lubrification étendus. Présentant la conception la plus compacte de sa classe, le SLC peut être utilisé dans les applications de construction, d'exploitation minière et d’énergie renouvelable, y compris l’industrie lourde.

Caractéristiques et avantages :

  • Haute capacité de décompression
  • Large plage de débit
  • Construction compacte
  • Conception ajustable en fonction des besoins du client :
    • Filetages BSP ou NPTF
    • Dimensions impériales ou métriques pour les raccordements d’entrée et de sortie
    • Vis de dosage fixes ou vis de réglage variables pour régler le débit requis
    • Différentes options de surveillance
  • Facile à surveiller et à entretenir
  • Simplification de l'analyse des défaillances
  • Réduction des risques de fuites
  • Fonctionnement fiable dans les conditions difficiles avec une large plage de température de service

Regarder la vidéo de présentation du doseur SLC

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo