ZPU 01/02

Pompe à piston électrique pour systèmes de lubrification double ligne ou progressifs

ZPU 02
ZPU 02

Les pompes haute pression et gros volume ZPU 01/02 peuvent servir de pompes d'alimentation dans des systèmes double ligne petits à moyens ou dans des systèmes progressifs.

Selon l'agencement du système, ces pompes peuvent fournir du lubrifiant dans un rayon de 50 m à une pression maximale de 400 bar. Ces unités sont compatibles avec l'huile et la graisse jusqu'au grade NLGI 2 (NLGI 3 sur demande). Comprenant un ou deux éléments, les pompes ZPU 01/02 fonctionnent efficacement à basses températures grâce au dispositif de brassage intégré.

Caractéristiques et avantages :

  • Fiable
  • Polyvalente
  • Options de contrôle de niveau bas et haut par ultrasons
  • Extrémité d'arbre libre pour utilisation avec d'autres moteurs


Important Safety Advice

The SKF Group attaches great importance to the quality and safety of its products. User satisfaction and safety are our highest priorities. We would therefore like to inform you of a voluntary safety-related measure.

Voluntary safety measures for pumps to be used in lubrication systems - these relate to:

  • all ZPU series pumps manufactured until the end of December 2016
  • all HJ2 series pumps manufactured until the end of December 2016

To read the full advice, click on the links below:

For Germany

For Belgium

For Bosnia-Herzegowina

For Ireland

SKF logo