HJ 2

Pompe à commande manuelle pour utilisation avec des systèmes double ligne ou progressifs

HJ2
HJ 2

La pompe HJ 2 à commande manuelle a été développée pour fournir du lubrifiant aux points qui ne requièrent pas de lubrification continue. 

Composée de deux pistons d'alimentation et d'un réservoir de 3 litres (0.8 gal) avec un dispositif de brassage intégré, cette pompe robuste fonctionne efficacement, même aux basses températures. La pression de service est de 300 bar (4 350 psi).


Caractéristiques et avantages :

  • Adaptée à une utilisation avec des systèmes double ligne ou progressifs
  • Distribue des graisses jusqu'à NLGI 3
  • Disponible avec levier à gauche ou à droitie


Important Safety Advice

The SKF Group attaches great importance to the quality and safety of its products. User satisfaction and safety are our highest priorities. We would therefore like to inform you of a voluntary safety-related measure.

Voluntary safety measures for pumps to be used in lubrication systems - these relate to:

  • all ZPU series pumps manufactured until the end of December 2016
  • all HJ2 series pumps manufactured until the end of December 2016

To read the full advice, click on the links below:

For Germany

For Belgium

For Bosnia-Herzegowina

For Ireland

SKF logo