112-508-042 /-052

112-508-042
112-508-042
Pompe à piston pneumatique avec réservoir pour systèmes de lubrification SKF EasyRail High Pressure

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile ou graisse fluide grades NLGI 000, 00
  • Capacité de réservoir : 11 litres
  • Nombre de sorties : 2 (double buse)
  • Débit : 12 cm³/coup
  • Pression de refoulement : 100 bar
  • Pression d'air : 6 - 10 bar
  • Température ambiante : –25 à +80 °C

Caractéristiques spéciales :
  • 2 modèles disponibles avec différentes épaisseurs de réservoir (112-508-042 / 112-508-052)



Documents utiles

SKF logo