MP 50 / 100 / 150 / 200 / 400

MP50
MP50
MP400
MP400
Pompes à piston à commande pneumatique pour systèmes de lubrification SKF EasyRail Compact pour véhicules ferroviaires

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : graisse fluide (NLGI grades 000 et 00)
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit :
    MP50 : 0,05 cm³/actionnement
    MP100 : 0,1 cm³/actionnement
     MP150 : 0,15 cm³/actionnement
     MP200 : 0,2 cm³/actionnement
    MP400 : 0,4 cm³/actionnement
  • Pression : 5 - 10 bar
  • Température de fonctionnement : – 25 à + 80 °C 


Caractéristiques spéciales :
  • Contrôle : ensemble de vannes nécessaires pour relâcher et limiter la pression

Documents utiles

SKF logo