PFEP
Pompe pneumatique pour utilisation avec des systèmes simple ligne

PFEP-15-1.0
Ces pompes à piston pneumatique ont été développées pour les systèmes de lubrification centralisée simple ligne à fonctionnement cyclique équipés de distributeurs à piston. Elles comportent l'ensemble des vannes requises pour décharger et limiter la pression. Les versions disponibles sont avec ou sans niveau-contact de remplissage pour surveiller les niveaux critiques de lubrifiant.
Caractéristiques et avantages :
- Manipulation simple
- Contrôle de niveau bas en option pour le réservoir
Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO