POEP / PFEP

POEP-15-1.0
POEP-15-1.0
PFEP-15-1.0
PFEP-15-1.0
Pompes à piston à commande pneumatique pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant :
    POEP : huile
    PFEP : graisse (grades NLGI 000 et 00)
  • Capacités du réservoir : 0,5 ; 1,0 ; 1,7 l/kg
  • Nombre de sorties : 1 à gauche ou à droite (G1/4)
  • Débit : 15 cm³/coup
  • Pression de travail : max. 60 bar


Caractéristiques spéciales :
  • Contrôle : ensemble de vannes nécessaires pour relâcher et limiter la pression

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo