PVP

PVP
Pompe de lubrification pneumatique conçue pour alimenter en continu en lubrifiant des systèmes de lubrification centralisée progressifs SKF ProFlex.
Caractéristiques techniques :
Caractéristiques techniques :
- Lubrifiant : huile ou graisse jusqu'au NLGI 2
- Capacités de fût : 50 ou 200 kg
- Débit : 18 cm3/min
- Pression d'entrée d'air : 3 à 8 bar
- Pression de service max. : 300 bar
- Température de fonctionnement : –10 à +70 °C
- Pour fûts de graisse (50 ou 200 kg) ou fûts d'huile (50 ou 180 l)
- Débit réglable : 1 ; 2 ou 3 cm3/coup avec une fréquence de service maximale de 6 coups/min3