Outil d’alignement d’arbres TKSA 71

Polyvalence et performances pour un alignement professionnel

Conçu pour l'alignement professionnel dans les environnements industriels difficiles, le TKSA 71 enrichit l'offre de SKF avec un outil d'alignement d'arbres haut de gamme. L'instrument est très polyvalent grâce à des inclinomètres ultra-compacts utilisables dans les espaces extrêmement étroits. Ses applications logicielles dédiées permettent différents types d'alignements, notamment des arbres horizontaux et verticaux, des arbres pour accouplements à entretoise et des trains de machines. La conception innovante de l'instrument offre des performances d'alignement supérieures et permet une durabilité industrielle à long terme. En effet, le TKSA 71 assure une grande précision de mesure avec une excellente protection contre la poussière et l'eau dans les environnements difficiles.

Avantages du TKSA 71

  • Simplicité d'utilisation - Applications logicielles intuitives, processus d'alignement guidés et vidéos explicatives 
  • Large éventail d'applications - Accessoires complets et applications logicielles dédiées
  • Performances d'alignement supérieures - Distance de mesure jusqu'à 10 m, compensation des perturbations, flexibilité de mesure, rotation totale de 40° seulement, mesure automatique et alignements personnalisés avec des valeurs cibles
  • Protection contre les environnements difficiles – Inclinomètres entièrement étanches (IP67) capables de résister à la poussière et à l'eau
  • Inclinomètres ultra-compacts - Utilisables dans des espaces extrêmement étroits
  • Mallette de transport robuste - Excellente protection, transport pratique et recharge sans fil dans la mallette

Vidéo de démonstration SKF TKSA 71

Applications d'alignement

Code QR pour applications TKSA 51 et 71
Le TKSA 71 fonctionne de façon rapide et intuitive grâce à six applications logicielles adaptées aux différentes tâches d'alignement. Conçues pour être utilisées sans formation préalable, ces applications simples d'utilisation sont disponibles gratuitement à la fois pour les plates-formes Android et iOS. Les fonctions courantes comprennent des rapports automatiques complets, des options d'exportation et de partage, une base de données machines avec identification par flashcode QR, des vidéos didactiques intégrées dans l'application, des instructions sur la table de tolérance intégrées, une visualisation directe en 3D, la compensation des perturbations et un mode de démonstration entièrement fonctionnel.

Applications pour utilisation avec le TKSA 71

Système complet pour vos besoins d'alignement

Le modèle de base TKSA 71 comprend des accessoires standard pour la plupart des tâches d'alignement. Il est fourni dans une mallette robuste qui répond aux exigences de la plupart des compagnies aériennes en matière de bagages de cabine.


Le modèle TKSA 71/PRO comprend d'autres accessoires tels que des supports mobiles, des bases magnétiques et des supports de décalage qui se révèlent utiles pour des tâches d'alignement plus exigeantes. Ce modèle est fourni dans une valise à roulettes robuste de plus grande taille.

LeTKSA 71D2 et le TKSA 71D2/PRO comprennent un écran supplémentaire avec une tablette dotée d'une protection incluant les applications pré-installées. Les deux systèmes sont prêts à l'emploi sans connexion à Internet ni configuration de compte.

Dispositif de mesure : Inclinomètres (M & S) avec support en V standard (1), Socles de recharge sans fil avec câble USB (2), Mètre ruban (3)
Accessoires standard : Rallonges de chaîne (4), Rallonges de tige (5), Aimants de montage (6)
Accessoires avancés : Supports coulissants (7), Supports de décalage (8), Rallonges de tige supplémentaires (9), Bases magnétiques (10)

Désignations de commande

DésignationDescription
TKSA 71Unités de mesure avec socles de recharge sans fil
Mallette de transport répondant aux exigences de transport de la plupart des compagnies aériennes
Accessoires standard
TKSA 71D2TKSA 71
Tablette avec écran protégé pour un usage industriel, TKSA DISPLAY2
TKSA 71/PROUnités de mesure avec socles de recharge sans fil
Valise à roulettes avec espace de stockage supplémentaire
Accessoires standard et avancés
TKSA 71D2/PROTKSA 71/PRO
Tablette avec écran protégé pour un usage industriel, TKSA DISPLAY2
TKSA 71/ACCESSKit de mise à niveau du TKSA 71 vers le 71/PRO qui peut être commandé séparément et comprend de nombreux accessoires perfectionnés avec sa grande valise à roulettes.
TKSA DISPLAY2Tablette Android avec une taille d'écran de 7 pouces minimum, une protection pour les environnements industriels et des applications pré-installées.

Contenu

TKSA 71
2 unités de mesure TKSA 71 (M & S)
2 supports en V standard avec chaînes de 480 mm, tiges de 80 mm et aimants
2 rallonges de chaîne de 1 m
1 câble de charge micro USB à USB
2 socles de recharge sans fil
1 mètre ruban de 5 m
1 certificat d’étalonnage et de conformité imprimé
1 guide de démarrage rapide imprimé (en anglais)
4 rallonges de tige de 120 mm
1 mallette de transport robuste (IP67), 365 x 295 x 170 mm
TKSA 71/PRO
2 unités de mesure TKSA 71 (M & S)
2 supports en V standard avec chaînes de 480 mm, tiges de 80 mm et aimants
2 rallonges de chaîne de 1 m
1 câble de charge micro USB à USB
2 socles de recharge sans fil
1 mètre ruban de 5 m
1 certificat d’étalonnage et de conformité imprimé
1 guide de démarrage rapide imprimé (en anglais)
8 rallonges de tige de 120 mm
2 bases magnétiques (TKSA MAGBASE)
2 supports ajustables coulissants (TKSA 51-SLDBK)
2 supports de décalage de 50 mm
1 grande valise à roulettes robuste (IP67), 610 x 430 x 265 mm
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    DésignationsTKSA 71 / TKSA 71/PRO / TKSA 71D2 / TKSA 71D2/PRO
    Capteurs et communicationPSD 20 mm de 2ème génération PSD avec faisceau laser rouge de classe 2
    Inclinomètre ±0,1°; Bluetooth 4.0 LE
    Distance de mesure du système0,04 à 10 m
    Erreurs de mesure< 1 % ±10 µm
    Matériau du palierAvant en aluminium anodisé et couvercle arrière en plastique PC/ABS
    Durée de fonctionnementJusqu'à 8 heures, batterie lithium-ion rechargeable, recharge rapide sans fil, 10 min de recharge pour 1 h d'utilisation
    Dimensions52 × 64 × 33 mm
    Poids130 g
    Appareils compatiblesTKSA DISPLAY2, Samsung Galaxy Tab Active 2 et iPad Mini recommandés
    iPad, iPod Touch
    iPhone SE, Galaxy S6 ou ultérieur (tous les appareils ne sont pas inclus)
    Mise à jour de l'application / logicielApple AppStore ou Google Play Store
    Système d'exploitation requisApple iOS 9 ou Android OS 4.4.2 (et ultérieur)
    Méthode d'alignementAlignement d'arbres horizontaux et verticaux, mesure à 3 positions 9–12–3, mesure automatique, mesure libre (avec min. 40° rotation), pied mou, trains de machines, valeurs, arbres pour accouplements à entretoise
    Valeurs de correction en directVerticale et horizontale
    Caractéristiques supplémentairesBase de données machines, lecture de flashcodes QR, valeurs cibles, compensation des perturbations, vue libre en 3D de la machine, rotation de l'écran sur les tablettes, rapport automatique au format PDF
    Fixation2 supports en V avec chaînes, largeur 15 mm
    Diamètres d'arbreDiamètre de 20 à 150 mm,
    450 mm avec rallonges de chaîne (incluses)
    Hauteur d'accouplement max. 1)45 mm avec tiges standard, plus 120 mm par jeu de rallonges de tige
    Adaptateur de puissanceRecharge sans fil à l'aide de socles de recharge,
    câble de charge micro USB à USB fourni
    Température de fonctionnement0 à 45 °C
    Classe IPIP67 pour unités de mesure et mallette de transport
    Dimensions de la mallette de transportMallette de transport TKSA 71 : 365 x 295 x 170 mm
    Valise à roulettes TKSA 71/PRO : 610 x 430 x 265 mm
    Poids total (avec mallette)TKSA 71 : 3,9 kg
    TKSA 71/PRO : 12,5 kg
    Certificat d'étalonnageInclus, valable 2 ans
    Contenu de la mallette2 unités de mesure (M&S) ; 2 supports d'arbre avec chaînes 480 mm, tiges filetées de 80 mm et aimants ; 4 rallonges de tiges filetées de 120 mm ; 2 rallonges de chaîne de 980 mm ; câble de charge micro USB à USB ; mètre ruban ; certificat imprimé d'étalonnage et de conformité ; guide de démarrage rapide (en anglais) ; mallette industrielle robuste (IP 67) ; feuille A4 avec 12 autocollants de code QR
    En plus avec TKSA 71/PRO :
    4 rallonges de tiges filetées de 120 mm ; 2 supports de décalage de 50 mm ; 2 supports coulissants ; 2 bases magnétiques
    * Selon l'accouplement, les supports peuvent être montés sur l'accouplement, ce qui réduit la hauteur limite de l'accouplement.
  • Accessoires
  • Pièces de rechange
SKF logo