Joints en polyuréthane HRS

Joints radiaux haute performance

Joint HRS, coupe

Les joints HRS sont spécialement conçus pour résister aux rudes conditions auxquelles font face les arbres principaux (Fig. 1). Ils retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants de manière à réduire les risques de défaillances des roulements dues à la lubrification ou à la contamination, ainsi que les conséquences associées, par exemple les pertes de production et les coûts de réparation. Les joints HRS sont fabriqués en G-ECOPUR, un polyuréthane offrant une excellente résistance à l’abrasion et au déchirement (Fig. 2).


Ces joints radiaux haute performance permettent de prolonger considérablement la durée de service et aident les opérateurs à réduire les coûts de maintenance et, à terme, à améliorer la fiabilité des équipements.


Avantages et caractéristiques des joints HRS (Fig. 3) :

  • Amélioration de la durée de service grâce à la haute résistance à l'abrasion
  • Installation facile
  • Réduction des défaillances de roulement dues aux contaminants
  • Résistance à l’hydrolyse, aux rayonnements UV et à l’ozone grâce au matériau G-ECOPUR
  • Meilleure fiabilité des équipements
  • Installation facile en seconde monte sur site
  • Personnalisation de la taille du joint grâce à un processus de fabrication flexible
SKF logo