Tonneau de chapeaux de moyeu

Tonneau de chapeaux de moyeu
Le tonneau de chapeaux de moyeu SKF propose 100 chapeaux de moyeu conditionnés en vrac, chacun contenant des joints plats et six boulons de fixation 453963. Le contenu du tonneau comprend le chapeau de moyeu 1643, un chapeau de moyeu en bain d'huile avec une fenêtre étanche liée par fusion au corps ainsi que le chapeau de moyeu 1343, un chapeau de moyeu graissé comportant une soupape « parapluie » qui empêche la pénétration des contaminants tout en évacuant les pressions internes. Chaque tonneau est fourni avec un autocollant du logo SKF de 16” x 16” SKF.
SKF logo