Kit de rénovation pour PreSet

Kit de rénovation SKF pour Preset
En 1995, ConMet a lancé l'ensemble de roulement de roue intégré PreSet. Depuis 2002, le joint SKF Scotseal® PlusXL est le premier joint de roue dans le système de moyeu de roue d'origine. Avant que le premier intervalle de maintenance n'arrive à échéance, SKF a collaboré étroitement avec ConMet pour mettre au point le kit de rénovation global unique dans l'industrie. 

Grâce à des pièces qui répondent aux spécifications exactes des composants du système PreSet d'origine, le kit de rénovation SKF garantit une plus grande longévité et des immobilisations moins fréquentes. De plus, la procédure d'installation simplifiée permet de gagner du temps.

Le kit comporte tout ce qui est nécessaire pour la maintenance, y compris des jeux de roulements coniques SKF, le joint de roue SKF Scotseal PlusXL, le chapeau de roue SKF TF (si nécessaire) et l'entretoise pour roulements PreSet usinée de précision.

View these videos about the Rebuild Kit for PreSet

SKF logo