SKF Nadellager

Ideal für ölgeschmierte Kompressoren in Klimaanlagen und Kühlgeräten

SKF Nadellager kommen in Bereichen zum Einsatz, in denen eine hohe Radialbelastbarkeit und eine kompakte Größe entscheidende Faktoren sind. Die Lager bestehen aus Zylinderrollen, die im Verhältnis zu ihrem Durchmesser dünn und lang sind.

Trotz ihres geringen Querschnitts zeichnen sich SKF Nadellager durch ihre hohe Belastbarkeit aus, durch die sie sich extrem gut für Lageranordnungen mit begrenztem radialem Einbauraum eignen. Zur Auswahl steht eine Vielzahl von Konstruktionen, die für alle Kompressoranforderungen eine kompakte, kosteneffektive Lageranordnung ermöglichen.
SKF logo