Schutz vor Verunreinigungen

Um einen niedrigen Geräuschpegel und eine lange Gebrauchsdauer zu erreichen, muss ein Elektromotor so gut wie möglich gegen Schmutz abgedichtet sein. Sobald Verunreinigungen in die Motorlager eindringen, läuft der Motor nicht mehr richtig rund. Das hat Auswirkungen auf das gesamte Gerät.
SKF logo