Einreihige Rillenkugellager für Klimaanlagen

SKF Rillenkugellager mit geräuscharmem Lauf und verbessertem Massivkäfig aus Messing
Fest eingebaute und tragbare Klimaanlagen stellen hohe Anforderungen an die Laufruhe. SKF bietet Rillenkugellager mit hoher Laufgenauigkeit und speziellen Bohrungstoleranzen an. Eine Spezialfettschmierung sorgt für geringe Geräuschentwicklung und Schwingungs- dämpfung Die radiale Lagerluft wird speziell an die geforderte hohe Laufruhe angepasst. Die Lager sind in der Regel mit Metallschirmen versehen; für spezielle Anwendungen kann jedoch auch eine Zinkbeschichtung verwendet werden. Bei Bedarf lässt sich ein faserverstärkter Polyamid-Käfig einsetzen.
SKF logo