Ölring (garter seal) mit integriertem Labyrinth

Ölring mit integriertem Labyrinth statt einer herkömmlichen Flachgummidichtung für die statische Abdichtung.

Diese Lösung hat folgende Eigenschaften:

  • Gehäuse aus POM
  • 6204-2Z mit patentierter SKF Anti-Schleich-Funktion
  • Dynamische und statische Dichtung
  • Einheiten pro Waschmaschine
SKF logo