SKF Smart Housings

Schutzfunktion mit integrierten Sensoren

SKF Smart Housings sind spezielle SNL Lagergehäuse mit Sensoren zur Messung von Schwingungen, Drehzahlen und Temperaturen. Da die Sensoren in das Lagergehäuse integriert sind, ist die Einheit sehr robust und kann auch in rauen Umgebungen bestehen. Melden die Sensoren eine Überlastung, kann das betroffene Gerät automatisch abgeschaltet werden.
SKF logo