SKF Konstruktionsberatung

Werkzeuge, mit denen Sie Lösugnen der nächsten Generation entwickeln.

Die SKF Konstuktionsberatung unterstützt Konstrukteure bei intelligenteren, effizienteren und umweltfreundlicheren Lösungen.

Für SKF ist Service selbstverständlich und das natürliche Ergebnis der engen und konstanten Partnerarbeit mit unseren Kunden. Wir wissen so genau, welche Anforderungen Sie an eine Anwendung stellen und suchen mit Ihnen zusammen nach Möglichkeiten und Verbesserungen.

Unsere einmaligen Werkzeuge und unser Knowhow im Bereich der Dynamiksimulationen, Werkstoffwissenschaft, Zustandsüberwachung und Schmierung helfen Ihnen von Anfang an, tragen zur Wertschöpfung Ihrer Produkte bei und verschaffen diesen Alleinstellungsmerkmale gegenüber den Mitbewerbern.

Typische Fragen von Kunden

  • "Wir wollen … entwickeln und brauchen einen Lagerspezialisten im Projektteam."
  • "Wir haben eine neue Konstruktion und möchten, dass Fachleute die Funktion prüfen."
  • "Wir wollen Prototyp-Tests durchführen und wissen, welches Schadensbild auftritt, bevor wir umkonstruieren."
  • "Bei dem … das wir im letzten Jahr auf den Markt brachten, gab es 2 % Reklamationen. Was ist die Ursache dafür und wie können wir das Problem für unsere Kunden lösen?"

Die SKF Konstruktionsberatung verfügt über dedizierte Ressourcen, um die Konstruktionsaufgaben von Kundenaufträgen zu übernehmen. Wir verfügen über die richtigen Fachleute und Kompetenzen für die Arbeit in Kundenprojektteams und wir stellen unser weltweites Wissen und die Erfahrung von SKF zur Verfügung.

Unsere Prozesse werden nach der Six Sigma-Methodik entwickelt. für Entwicklungsprojekte nutzen wir die Design-for-Six-Sigma- (DfSS-) Methodik.

SKF logo