Simplex Stevenrohrabdichtungen

Die Simplex Abdichtungen haben Standards in der Schifffahrt gesetzt und sind seit fast 60 Jahren Vorreiter auf dem Gebiet der Stevenrohrabdichtungen.

Das Anwendungsspektrum der SKF Marine Simplex Abdichtungen ist praktisch unbegrenzt und es stehen eine Fülle von Varianten zur Verfügung.

Bei maximaler Zuverlässigkeit tragen sie gleichzeitig zum Umweltschutz bei. So sorgt die Simplex „Airspace“ Abdichtung für eine absolute Trennung von Wasser und Stevenrohröl. Die umfangreiche Bandbreite der Simplex Abdichtungen wird ergänzt durch Lauf-, Trag- und Schublager, Stevenrohrlaufbuchsen sowie das Simplex-FlexiTube und SternTube, ein maschinenbauliches Stevenrohr mit Abdichtungen und Laufbuchsen als Komplettlösung.
SKF logo