Sensorlager

Verschiedene Funktionen in einer einbaufertigen Einheit

SKF Sensorlager enthalten einen Sensor und ein Rillenkugellager in einer einbaufertigen, mechatronischen Einheit. Sensorkörper, Impulsring und Lager sind mechanisch zu einer Einbaueinheit verbunden.  

Die integrierte Konstruktion reduziert Entwicklungszeiten sowie Fertigungs- und Montagekosten. Robuste Werkstoffe und Materialien ermöglichen kompaktere Konstruktionen mit weniger Gewicht, mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit etc. SKF Sensorlager messen verschiedene Funktionen wie:  
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Drehzahlen
  • Drehrichtung
  • Relative Position
  • Beschleunigung
  • Verlangsamung
SKF logo