Lagereinheiten für Sensor-Fahrmotoren

Messung verschiedener Zustände

SKF Lagereinheiten für Sensor-Fahrmotoren kombinieren unsere Kompetenz in abgedichteten, vorgeschmierten Lagereinheiten mit den SKF Drehzahl- und Temperatursensorsystemen. Ergebnis Die Konstruktion beinhaltet alle Lagerfunktionen sowie die Option einer integrierten Stromisolation und leistungsstarken Sensortechnologie in einer einbaufertigen Einheit.

Der trennbare Drehzahl- und Temperatursensor mit ATEX-Zulassung liefert eine Auflösung von 4 096 Impulsen pro Umdrehung und ersetzt dank seiner Konstruktion den vorhandenen Signalgeber ohne größere Modifikationen des Motors. Optional sind folgende Sensoren verfügbar:
  • Drehzahlen
  • Temperatur
  • Schwingungen 
  • Rotierende Richtung
  • Verbleibende Schmierfettlebensdauer
SKF logo