Rillenkugellager


Bild - Rillenkugellager
Rillenkugellager sind in unterschiedlichen Größen für die Motorsportindustrie lieferbar. Für Rillenkugellager kann Ihnen SKF Spezialwerkstoffe vorschlagen, die speziell für den Motorsport geeignet sind.
  • Keramikkugeln sorgen für eine geringe Reibung.
  • PEEK-Käfige erreichen eine hohe Dehnungsbeanspruchbarkeit und Chemikalienbeständigkeit.
  • Qualitätsstahl garantiert längere Gebrauchsdauern.
Mit reibungsarmen SKF Explorer Rillenkugellagern können Motorkonstrukteure die Wälzlagerverluste in Nebenaggregaten des Motors auf einfache Weise verringern. Reibungsarme SKF Explorer Rillenkugellager sind bis zu 30 % effizienter als herkömmliche Lager mit gleicher Tragfähigkeit.
SKF logo