SKF auf der bauma: Digitalisierung im Blick

20190325_SKF_bauma_Digitalisierung_1a_1115
20190325_SKF_bauma_Digitalisierung_1b_1115
20190325_SKF_bauma_Digitalisierung_1c_1115
Auf der diesjährigen bauma präsentiert SKF am Messestand FM.709/4 u. a. Schmierungslösungen für Radlader oder auch Hydraulikhämmer.
20190325_SKF_bauma_Digitalisierung_2a_1115
20190325_SKF_bauma_Digitalisierung_2b_1115
20190325_SKF_bauma_Digitalisierung_2c_1115
Das umfangreiche SKF Portfolio für die Baumaschinen-Branche reicht bspw. von akkubetriebenen Fettpressen bis hin zu Pumpenaggregaten und Schmierstoffverteilern für automatische Schmiersysteme.

2019 März 25, 10:00 CET

Schweinfurt, den 25. März 2019

Die Digitalisierung macht auch vor Baumaschinen nicht halt. Deshalb sind die Hersteller, Erstausrüster und Betreiber von Baumaschinen gut beraten, sich für das „Industrie 4.0-Zeitalter“ zu wappnen. Zu diesem Zweck präsentiert SKF auf der bevorstehenden bauma erstmals eine Konzeptstudie für ein Pumpenaggregat, das sich mithilfe einer intuitiv bedienbaren Software steuern und überwachen lässt. Zudem wird das System, das beispielsweise in Baggern oder auch Radladern zum Einsatz kommen kann, so flexibel konfigurierbar sein, dass für jeden Anwender die passende Pumpe erstellt werden kann.

SKF plant, die clevere Lösung gegen Ende des Jahres in den Markt einzuführen. Bis dahin soll das moderne System voll digital integrierbar, also netzwerkfähig sein. Damit verfolgt SKF das Ziel, die derzeitige Technologiestudie auch für die Fernsteuerung und -überwachung „fit“ zu machen – etwa via SKF Cloud.

Brandneues und Bewährtes
Als weltweit führender Anbieter von Schmierungslösungen vermittelt das Unternehmen auf dem Freigelände-Messestand FM.709/4 zahlreiche weitere Einblicke in sein maßgeschneidertes Schmiersystem-Programm für die Baumaschinen-Branche. Die Bandbreite reicht von tragbaren Akku-Fettpressen über Pumpenaggregate in unterschiedlichsten Größenordnungen bis hin zu kompletten Zentralschmiersystemen. All diese Lösungen tragen dazu bei, dass die Anwender die Potenziale ihrer Baumaschinen voll ausschöpfen können.

Was genau SKF unter dem offiziellen Motto „Unlock the potential of your construction machinery“ versteht, können sich die Besucher der Münchener bauma in der Zeit vom 08. bis 14. April in der Praxis anschauen: Der 227 Quadratmeter große SKF Stand befindet sich auf dem Freigelände in der Parzelle FM.709/4. Erfahrungsgemäß dürften die dort ausgestellten Produkte außerdem an so mancher Baumaschine zu sehen sein.

Durch die Kombination von mehr als 100 Jahren SKF und Lincoln-Know-how bietet das Unternehmen heute das branchenweit umfassendste Portfolio an innovativen Schmierungslösungen an – von manuellen Schmiergeräten und Werkzeugen bis hin zu modernsten automatischen Zentralschmiersystemen.

Pressekontakt:
Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel.: +49 (0)9721 / 56 - 28 43,
E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

SKF strebt danach, unangefochtener Marktführer im Wälzlagergeschäft zu sein. Die Unternehmensgruppe bietet Lösungen rund um rotierende Anwendungen – einschließlich Wälzlagern, Dichtungen, Schmiersystemen sowie Zustandsüberwachungs- und Instandhaltungsservices. SKF ist in mehr als 130 Ländern präsent und kooperiert weltweit mit rund 17.000 Vertriebspartnern. Im Jahr 2018 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz in Höhe von ca. 8,1 Mrd. Euro und beschäftigte 44.428 Mitarbeiter. www.skf.com
In Deutschland zählt SKF rund 6.600 Beschäftigte. Davon arbeiten ca. 4.100 in Schweinfurt, Hauptsitz der SKF GmbH und größter Produktionsstandort der Gruppe. www.skf.de
®SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo