Zulässige Drehzahlen

Die in der Produkttabelle für Spannlager angegebenen Grenzdrehzahlen sollen nicht überschritten werden. Sie sind durch die Art der Dichtung begrenzt. 

Bei Spannlagern mit Gewindestiftbefestigung und mit Exzenterringbefestigung hängen die zulässigen Drehzahlen noch von der Wellentoleranz ab. Richtwerte für Grenzdrehzahlen bei Wellendurchmessern nach h6 und höher sind in der Produkttabelle und in der Tabelle 1 aufgeführt. Der jeweils niedrigere Wert ist die zulässige Drehzahl.

Die bei den Spannlagern mit Fünflippen-Dichtungen angegebenen zulässigen Drehzahlen gelten unter folgenden Bedingungen:
  • Außenringtemperatur ≤ 60 °C
  • Umgebungstemperatur ≤ 25 °C
  • leichte bis moderate Belastungen (P ≤ 0,05 C)
  • montiert in Graugussgehäuse
Bei anderen Betriebsbedingungen wenden Sie sich bitte an SKF.
Bei höheren Drehzahlen oder wenn geräusch- bzw. schwingungsarmer Lauf gefordert wird, empfiehlt SKF den Einsatz von SKF ConCentra Spannlagern, Spannlagern mit kegeliger Bohrung auf einer Spannhülse oder Spannlagern mit normalem Innenring.
SKF logo