Wellenschutzhülsen, SKF Speedi-Sleeve

Berechnung

Start Bearing Calculator für dieses Produkt

3D-Modell anzeigen

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

Weitere Beispiele

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

DruckenAls PDF exportieren

99238

Abmessungen
Wellendurchmesser
d1min.60.249mm
d1max.60.401mm
Nennabmessungen
d1 60.325mm
D 69.85mm
 ±1.6mm
b 19.05mm
 ±0.8mm
b1 15.088mm
 ±0.8mm
Bmax.34.925mm
rmax.3.18mm

Ausführliche Angaben zur Bedeutung und zu den Einschränkungen der Produktdaten siehe Reparaturhülsen.

SKF logo