Roulement capteur encodeur de moteur SKF

Nouvelle génération de roulement-codeur pour moteur électrique - roulement capteur
Le roulement capteur encodeur de moteur SKF est le tout dernier développement de SKF destiné à améliorer la densité de puissance et le contrôle de l'efficacité énergétique des moteurs électriques, y compris le kilométrage des véhicules électriques.
Cette nouvelle solution fournit des impulsions de codeur précises pour la mesure exacte en temps réel de la vitesse, de la direction et de la position incrémentale du moteur. Le frottement est faible et le roulement est capable de supporter des vitesses de fonctionnement élevées.

L'intégration d'une bague cible magnétique sur la bague intérieure en rotation et les composants électroniques de détection permettent d'obtenir de meilleures performances de détection ainsi qu'une résistance aux variations de température et aux perturbations de champs magnétiques.

Caractéristiques
  • Sorties de signaux d'encodeur pour une mesure de vitesse précise en temps réel
  • Plage de températures : -40 à +150 °C
  • Indice de tête pour la détection de virage à passage par zéro
  • Encodeur de sortie avec 5 % de précision de période et 50 % de cycle de service, sorties de quadrature A,B avec un déphasage de 90 degrés électriques
Avantages
  • Plus grande efficacité du moteur électrique
  • Performances échelonnables indépendamment du processus de fabrication du client
  • Excellente stabilité de couple du moteur électrique
  • Niveau sonore du système optimisé

Impact - economic, social and environmental

SKF logo