Solution auto-aligneuse SKF pour arbre de ventilateur

Optimiser la performance pour les applications à haute vitesse et charge légère

Système de roulements auto-aligneurs SKF
Élaborée pour les ventilateurs industriels fonctionnant au-dessus des vitesses de référence des roulements à rouleaux, la solution auto-aligneuse SKF pour arbre de ventilateur est constituée de deux roulements à billes auto-aligneurs. Idéale pour les applications à haute vitesse et charge légère, cette solution absorbe le déplacement axial sans créer de forces internes dans le roulement. Les principaux avantages sont les suivants : 
  • Réduction des niveaux sonores et des vibrations
  • Diminution des températures de fonctionnement
  • Diminution de la consommation d'énergie
  • Allongement des intervalles de relubrification
  • Coûts de maintenance réduits
SKF logo