Système à projection d'huile SKF pour convoyeurs à chaîne

Les convoyeurs à chaîne et à courroie font face à des conditions hostiles

Système de projection d'huile SKF
Ils doivent supporter de fortes charges, un fonctionnement en continu et des conditions de service difficiles, comme par exemple les températures extrêmes, la poussière et l'eau. L'usure de la chaîne provoquée par le frottement entre les éléments de la chaîne et/ou la corrosion engendre le besoin d'activités d'entretien et de réparation régulières, voire le remplacement de l'ensemble de la chaîne. Ces activités de maintenance supposent une interruption du processus de production. Une lubrification régulière et précise aide à minimiser l'usure de la chaîne et par conséquent, les besoins d'entretien et de réparation.

SKF peut vous aider

Spécialiste en lubrification de chaînes, SKF a mis au point une gamme complète de systèmes de lubrification à l'huile pour les convoyeurs à chaînes. Les systèmes peuvent être commandés et contrôlés à l'aide d'unités de commande ou de logiciels. L'assistance de SKF commence par la planification et se poursuit sans discontinuer jusqu'à la mise en route de tout le système. Avantages des solutions de systèmes à projection d'huile SKF :
  • Augmentation de la durée de service mécanique de la chaîne et de sa disponibilité
  • Économies d'énergie grâce à la réduction du frottement
  • Plus grande conformité avec les normes environnementales car l'utilisation du lubrifiant est gérable
  • Amélioration de la sécurité des opérateurs grâce à la réduction du nombre de tâches de maintenance manuelles
SKF logo