Paliers SNL/SAF SKF

Actuellement la solution la plus fiable pour les montages de roulements

SNL 2
Les paliers SNL/SAF de SKF sont fabriqués selon des critères de qualité de classe mondiale pour aider à garantir une durée de service plus longue, un montage facile, la réduction des besoins de maintenance et des intervalles de relubrification plus étendus.

Préparés pour la lubrification à la graisse et bien plus

Les paliers SNL/SAF standard comportent deux trous filetés permettant d'installer des raccords de graissage, un au centre du chapeau du palier et l'autre sur le côté. Un raccord de graissage et des adaptateurs se trouvent à l'intérieur du palier à la livraison.

Des surfaces planes permettent également le montage de capteurs de maintenance conditionnelle magnétiques ou fixes. Ces surfaces sont disposées de sorte à assurer un contrôle efficace des roulements. Les avantages :
  • Un grand nombre de tailles et d'accessoires disponibles
  • Tolérance d'alésage de palier optimisée et rondeur améliorée
  • Transfert de chaleur amélioré pour prolonger la durée du lubrifiant
  • Plus grande rapidité de montage et démontage
  • Coûts de maintenance réduits
SKF logo