Roulements Nautilus SKF

Une fiabilité et des performances éprouvées

Le roulement à rouleaux coniques à double rangée Nautilus SKF est un ensemble qui fait le travail de deux et qui élimine le besoin d'un arbre principal car il est directement raccordé au réducteur ou à la génératrice et au moyeu. L'absence d'arbre principal permet des réductions significatives dans les dimensions et le poids des nacelles. Le roulement Nautilus SKF fonctionne également avec un frottement beaucoup moins important qu'un arbre principal soutenu par deux roulements.

Disponible maintenant avec d'autres options

La nouvelle génération de roulements Nautilus SKF intègre le savoir-faire acquis par SKF grâce aux différentes conceptions d'éoliennes équipées d'un Nautilus, développées avec les fabricants et les consultants en conception. Une gamme étendue de solutions Nautilus a ainsi été développée et offre aux concepteurs de nombreuses options nouvelles d'éoliennes : multiplicateurs, entraînements directs ou rotation de la bague intérieure ou extérieure.

Solution de joints intégrés et prégraissés

SKF propose maintenant des roulements Nautilus avec boîtiers d'étanchéité intégrés qui contribuent à réduire le poids et les coûts associés ainsi que le risque de contamination des roulements pendant le montage de l'éolienne. Ils facilitent également le remplacement des joints à la partie supérieure de l'éolienne, sans démontage du boîtier.

Bague intérieure boulonnée

S'inspirant de la bague extérieure boulonnée standard d'origine, les roulements Nautilus sont maintenant disponibles avec une bague intérieure boulonnée. Le roulement est simplement boulonné au moyeu du rotor et au châssis principal, assurant ainsi une fiabilité de fonctionnement et une sécurité beaucoup plus importantes tout en éliminant la nécessité de passer du temps à monter tous les composants individuellement sur site.

Impact - economic, social and environmental

SKF logo