SKF lance une nouvelle série d'outils de distribution moteur pour des réparations précises et efficaces

2014 juillet 15, 12:00 Europe

Göteborg, Suède, le 24 juillet 2014 : Le système de distribution est un élément délicat du moteur moderne et les défaillances mécaniques sont principalement dues à de mauvaises techniques de réparation. C'est pourquoi la rechange automobile SKF a élargi son offre d'outils spéciaux avec 10 nouveaux outils de distribution moteur, conçus pour aider les garagistes à réparer de manière correcte et efficace les systèmes de distribution sur les véhicules les plus répandus.

Sur la plupart des moteurs entraînés par courroie, il est essentiel d'utiliser des outils spéciaux pour remplacer le système de distribution. Les éléments entraînés comme l'arbre à cames, le vilebrequin, voire même la pompe à injection diesel, doivent être verrouillés dans des positions correctes lorsque l'ancienne courroie de distribution et les autres éléments sont déposés et le nouveau kit installé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages coûteux, voire irréversibles, sur le moteur. Les outils de distribution SKF fournissent tous les éléments nécessaires pour préserver la synchronisation entre l'arbre à cames et le vilebrequin et remplacer le système de distribution correctement et en toute sécurité.

Caractéristiques et avantages

  • Au lieu d'un jeu d'outils tout-en-un coûteux et volumineux comportant des outils pour chaque type de moteur, SKF a conçu 10 jeux plus petits, couvrant chacun un groupe de moteurs similaires et couramment utilisés. Cela permet aux garagistes de sélectionner et de choisir les jeux d'outils les plus adaptés à leurs parcs de véhicules et d'économiser ainsi de l'espace et de l'argent.
  • Chaque jeu d'outils comprend une impression papier des instructions à suivre pas-à-pas pour verrouiller correctement un système de distribution.
  • L'emballage est robuste, léger et facile à transporter, le cas échéant.
  • Des pièces de rechange séparées sont disponibles en cas de perte ou de dommages, ce qui évite de remplacer le kit complet.

« En Europe, 68 % des systèmes de distribution sont entraînés par une courroie et toute défaillance du système de distribution est très coûteuse, en argent et en temps. Nous avons développé ces outils spéciaux pour assister les garagistes dans leur travail au quotidien et les aider à effectuer des réparations parfaites dès le départ. Le développement de ces nouveaux jeux d'outils est un pas supplémentaire vers l'objectif de SKF de fournir une gamme complète d'outils spéciaux pour aider les clients à gagner du temps, de l'argent et garantir leur satisfaction », souligne Olivier Vigier, responsable produits et assistance technique international pour la rechange automobile SKF.

Les 10 jeux d'outils de distribution couvrent un total combiné de 90 kits de distribution et de kits de distribution avec pompe à eau et touchent plus de 5 000  applications dans le parc automobile européen.

L'offre d'outils de rechange automobile SKF complets comporte aujourd'hui un total de 16 kits. En plus des 10 nouveaux outils de distribution moteur, notre gamme d'outils comprend également :
  • 2 outils pour poulie roue libre d'alternateur SKF : Le VKN 350 et le VKN 351, qui aident à démonter et à remonter correctement l'élément. 
  • Un outil de montage de courroies élastiques, le VKN 300, qui facilite la pose de la courroie élastique. 
  • 2 outils de serrage pour serrer les soufflets SKF, le VKN 400 pour les colliers universels et le VKN 401 pour les colliers à recouvrement. 
  • Un outil écarteur, le VKN 402, pour monter les soufflets universels sans déposer le joint homocinétique de l'arbre, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts. Grâce à cet outil pneumatique homologué CE, aucun effort physique n'est nécessaire pour écarter le soufflet.

Pour de plus amples informations sur les produits, consultez notre catalogue en ligne sur www.vsm.skf.com ou téléchargez notre application pour iPhone « Recherche de pièces automobiles SKF ».

SKF logo