SKF élargit son offre pour les moteurs en proposant des courroies de distribution séparées pour le marché de la rechange automobile

2014 août 15, 12:00 Europe

La rechange automobile SKF a le plaisir d'annoncer l'ajout de courroies séparées (VKMT) à sa gamme pour moteurs, afin de répondre à la demande du marché et assister les clients dans leur sélection de produits.

SKF recommande toujours un remplacement complet du système de distribution, pour éviter des réparations en série dues à la défaillance d'éléments du système qui auraient été négligés. La décision de commercialiser des courroies séparées a été prise pour satisfaire la demande du marché car, dans certaines circonstances, une courroie séparée peut être utile et une réparation complète n'est pas absolument nécessaire :
  • Un garagiste peut souhaiter déposer une courroie en bon état pour vérifier des éléments situés derrière celle-ci. Dans ce cas, il n'est pas utile de remplacer aussi le galet tendeur ou la poulie : une nouvelle courroie suffit.
  • Une réparation sur un véhicule ancien ayant peu de valeur sur le marché : le coût d'une réparation du système de distribution complet pourrait excéder la valeur du véhicule. Une courroie de distribution séparée donne aux garagistes une deuxième option de réparation, le cas échéant.

Caractéristiques et avantages
  • Satisfaire tous les besoins des clients, que ce soit pour un remplacement d'un système de distribution complet, un contrôle rapide du moteur ou lorsque le véhicule est tellement ancien que le coût du remplacement d'un système de distribution coûte plus cher que le véhicule lui-même.
  • Le lancement initial va comprendre 170 références qui couvriront la plupart des applications les plus répandues en Europe et en Asie, ainsi que les véhicules récents ou plus anciens. Il sera possible de passer commande à partir du dernier trimestre 2014. La gamme sera progressivement élargie au cours des mois suivants.
  • Toutes les courroies de distribution proviennent directement des kits de distribution et des kits de distribution avec pompe à eau SKF et les codes de référence correspondront aux codes des kits.
  • Toutes les courroies sont de marque SKF, en gage de qualité et, pour prévenir toute contrefaçon.
  • Les courroies de distribution sont recouvertes de PTFE ou traitées avec du HSN, conformément aux spécifications d'origine, afin de garantir des performances durables et une durée de vie accrue.
  • Des instructions de montage spécifiques sur la manière de remplacer les courroies sur les applications les plus complexes sont disponibles pour plus de 400 références, en scannant le flashcode QR imprimé sur l'étiquette de la boîte.

« Pour répondre à la demande du marché et à notre envie de satisfaire les besoins des clients, nous avons décidé de lancer les courroies en version séparée. Cet élargissement de la gamme répond non seulement aux besoins du marché européen mais également à ceux de nos clients sur d'autres marchés, pour lesquels le concept de kit n'est pas encore aussi populaire que les courroies et les galets tendeurs de courroie séparés. Sans nous écarter du concept de kit, nous utilisons les courroies séparées pour combler les manques et satisfaire au mieux les besoins de nos clients. » souligne Olivier Vigier, responsable produits et assistance technique international pour la rechange automobile SKF.


L'offre moteur SKF complète comprend maintenant :
  • Les kits de distribution
  • Les kits de distribution avec pompe à eau
  • Les galets tendeurs de courroie
  • Les courroies de distribution séparées
  • Les courroies auxiliaires
  • Les courroies élastiques
  • Les kits de courroie Multi-V
  • Les courroies Multi-V avec poulie à roue libre d'alternateur
  • Les kits de courroies Multi-V avec pompe à eau
  • Les poulies auxiliaires
  • Les poulies à roue libre d'alternateur
  • Les amortisseurs de vilebrequin
  • Une gamme entière d'outils spéciaux a été conçue pour permettre un remplacement correct et efficace d'éléments de moteur.

Pour de plus amples informations sur les produits, consultez notre catalogue en ligne sur www.vsm.skf.com ou téléchargez notre application pour iPhone « Recherche de pièces automobiles SKF ».

SKF logo