La rechange automobile SKF lance des colliers dans un format spécial de 12 pièces pour les soufflets à joints homocinétiques en caoutchouc

2015 février 15, 12:00 Europe

SKF a annoncé le lancement de deux gammes de colliers en emballages multiples de 12 pièces, composés de colliers universels métalliques pour soufflets à joints homocinétiques en caoutchouc (un pour colliers de petite taille et l'autre pour colliers de grande taille).

Les techniciens qui ont des colliers de rechange à portée de main dans leur garage gagnent du temps et de l'argent et, en font gagner à leurs clients. Il n'est désormais plus nécessaire d'ouvrir un nouveau kit complet de soufflets à joints homocinétiques pour prendre les colliers qui se trouvent à l'intérieur alors que le soufflet lui-même n'a pas besoin d'être remplacé.

Des colliers de rechange peuvent être utiles dans les cas suivants :
  • Un collier a été endommagé mais le soufflet est toujours en bon état et n'a pas besoin d'être remplacé.
  • Le collier doit être coupé pour permettre aux techniciens de déposer un soufflet en bon état et d'inspecter les éléments se trouvant à l'intérieur ou vérifier le niveau de la graisse.

Roberto Marossero, responsable produits international pour la rechange automobile SKF déclare : « À la suite de plusieurs demandes de la part de nos clients, nous avons lancé cette gamme de colliers en emballages multiples pour les soufflets à joints homocinétiques en caoutchouc, qui représentent jusqu'à 50 % de notre gamme. Nous espérons qu'ils apporteront une solution rapide à chaque fois qu'un collier de rechange de haute qualité sera nécessaire. »

Tous les emballages multiples peuvent être commandés dès maintenant et contiennent les éléments suivants :
  • VKJML 01001 – 12 colliers universels métalliques de petite taille pour les soufflets universels, semi-universels et spéciaux. 250 mm de long, 5 mm de large.
  • VKJML 01002 – 12 colliers universels métalliques de grande taille pour les soufflets universels, semi-universels et spéciaux. 760 mm de long, 5 mm de large.

Remarque : à ne pas utiliser pour les soufflets spéciaux en thermoplastique.

Outil spécial pour colliers universels SKF (VKN 400) :
Un serrage précis et uniforme qui garantit des performances fiables et durables du soufflet et donc, du joint homocinétique. SKF fournit l'outil idéal pour un serrage correct de ces colliers métalliques sur les soufflets en caoutchouc. Grâce au VKN 400, il n'est plus nécessaire d'utiliser des ciseaux/cisailles pour couper les colliers universels.

Pour de plus amples informations sur ce produit, consultez notre catalogue en ligne SKF sur le site vsm.skf.com ou téléchargez-les via l'application de recherche de pièces automobiles SKF.

SKF logo