Centre de soins pour enfants "Legae"

Centre de soins pour les enfants souffrant du VIH/sida

En partenariat avec les églises St Andrews Presbyterian Church et St Marks Presbyterian Church, SKF Afrique du Sud a créé le "Legae Community Childcare Center" à Daveyton dans l'East Rand. Ce centre accueille les enfants souffrant du VIH/sida, mais également ceux dans le besoin.

En 2013, la 7e cérémonie de remise de diplôme et de fête de fin d'année a été célébrée au centre de soins pour enfants "Legae".


« Legae » (en français « foyer ») a officiellement ouvert ses portes le 31 mars 2007, conjointement à la plantation d'arbres SKF pour la célébration de son centenaire. Le centre "Legae" se compose d'un jardin d'enfants et d'un centre de soins pouvant accueillir jusqu'à 50 enfants. On y trouve également un espace de convalescence pour 20 enfants scolarisés jusqu'à l'âge de 13 ans.

Les enfants reçoivent 2 repas par jour, des en-cas et parfois des portions de nourriture à emporter chez eux pour leur famille. Des services médicaux de base, en collaboration avec le personnel médical local, une éducation sur le VIH et un renforcement de la résistance sont également apportés aux enfants et aux familles.

Les enfants participant à la section de suivi des soins reçoivent un repas et une aide aux devoirs scolaires. Le programme inclut également des leçons d'art régulières données par des enseignants et volontaires, des cours de musique (par un musicien local) et un programme de compétences informatiques.

SKF Afrique du Sud apporte un soutien financier pour subventionner les salaires des enseignants, les repas quotidiens des enfants, les médicaments nécessaires, etc. St Andrews, en plus d'une certaine contribution financière, supervise la gestion, la formation et les activités des bénévoles du nouveau centre.

Lire la suite La vision de "Legae"

L'objectif de "Legae" est d'offrir ses services à un plus grand nombre d'enfants, incluant les enfants de 0 à 18 ans, afin d'avoir une influence positive sur la vie des enfants démunis de la communauté de Daveyton pendant toute leur enfance.

Le centre espère pouvoir bientôt lancer un centre de jeunesse pour les enfants de l'enseignement secondaire afin d'accueillir les enfants de "Legae" issus de l'école primaire. Ils souhaitent continuer à apporter un soutien scolaire et proposer des groupes de discussion pour les jeunes, des formations en informatique, des programmes de basket, de netball et de football. Le centre "Legae" espère également pouvoir apporter un soutien psychologique aux mères encore adolescentes ainsi qu'aux enfants luttant contre la pression de camarades face à la drogue, le crime et l'alcool. Le conseil et la prévention contre le VIH font également partie de ce que Legae espère pouvoir offrir un jour. 


Visitez la page de Legae sur Facebook.

SKF logo