Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les paliers Y complets est, selon la variante de palier complet, limitée par :
  • le matériau du palier
    • La température de fonctionnement admissible pour les paliers en composite est de –30 à +120 °C (–20 to +250 °F). Les autres matériaux de palier ne limitent pas la température de fonctionnement admissible pour le palier complet.
  • la cage PA66 (→ Cages)
  • les joints
    • La plage de température de fonctionnement admissible pour les joints en NBR est de –40 à +100 °C (–40 to +210 °F). Des températures pouvant atteindre 120 °C (250 °F) peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez le service Applications Techniques SKF.
Pour les applications haute température dont la température de fonctionnement est > 120 °C et ≤ 350 °C , reportez-vous à la section Roulements-inserts et paliers complets pour températures élevées.
SKF logo