Caractéristiques des roulements

Normes de dimensionsDimensions d'encombrement :
ISO 12240-2:1998

Tolérances
ISO 12240-2:1998 (tableau 1)

Matériaux

Bagues intérieure et extérieure : acier pour roulement trempé à cœur et rectifié
Surface de glissement de la bague intérieure : plaquée au chrome dur et revêtue d'une graisse à base d'huile minérale avec épaississant au savon de lithium

Revêtement de glissement en polymère renforcé de fibre de verre, contenant du PTFE, moulé par injection sur la bague intérieure (fig. 1)

Plage de température de fonctionnement admissible

-40 à +75 °C (-40 to +165 °F), pendant de courtes périodes jusqu'à +110 °C (+230 °F);
capacité de charge réduite à des températures supérieures à +50 °C (+120 °F); 

Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.



Jeu radial interne, précharge

Le jeu interne d'une rotule à contact oblique est déterminé après le montage et dépend de l'ajustement par rapport à la seconde rotule qui assure la fixation axiale dans le sens opposé. Les rotules à contact oblique sont généralement montées par paires, dans un montage dos-à-dos (fig. 2) ou face-à-face (fig. 3). Les rotules doivent être ajustées l'une contre l'autre en déplaçant une des bagues du roulement dans le sens axial jusqu'à obtention de la pression spécifique de 10 N/mm2. Cette précharge empêche certaines des déformations qui se produiraient sous charge et après une courte période de rodage. Lors de l'ajustement d'un nouveau montage de rotules pour la première fois, la pression spécifique de 10 N/mm2 est obtenue lorsque le moment de frottement et la précharge axiale se trouvent dans les plages indiquées dans le tableau 2.
SKF logo