Choix des dimensions de roulement
Une fois que vous avez choisi le type de roulement qui vous convient, vous devez en déterminer la taille. Les dimensions du roulement à utiliser dans une application peuvent être choisies initialement en fonction de sa capacité de charge par rapport aux charges appliquées et aux exigences de durée de service et de fiabilité.