Dimensions de rotule requises
Pour déterminer les dimensions requises pour une rotule ou un embout, il faut connaître la durée nominale nécessaire pour l'application. Cette durée est liée au type de machine, aux conditions de fonctionnement et aux exigences posées en matière de fiabilité opérationnelle. Les étapes suivantes peuvent être utilisées pour déterminer la taille de la rotule requise :
- Utilisez les valeurs de référence du rapport de charge C/P présentées dans le tableau 1 pour déterminer la charge dynamique de base C requise. Comparez cette valeur à la charge dynamique de base des rotules indiquées dans les tableaux des produits.
-
Les diagrammes pv vous aideront à vérifier si la combinaison de surfaces de glissement de la rotule ou de l'embout choisi peut être utilisée dans les conditions de charge p et de vitesse de glissement v considérées :
- pour une combinaison de surfaces de glissement acier/acier (diagramme 1)
- pour rotules SKF Explorer acier/acier (diagramme 2)
- pour une combinaison de surfaces de glissement acier/bronze (diagramme 3)
- pour une combinaison de surfaces de glissement acier/bronze fritté chargé de PTFE (diagramme 4)
- pour une combinaison de surfaces de glissement acier/tissu avec fils de PTFE, rotules en cotes métriques (diagramme 5)
- pour une combinaison de surfaces de glissement acier/tissu avec fils de PTFE, rotules en cotes pouces (diagramme 6)
- pour une combinaison de surfaces de glissement acier/PTFE et polymère renforcé de fibres de verre (FRP), exécutions FS et FBAS (diagramme 7)
- pour une combinaison de surfaces de glissement acier/PTFE et polymère renforcé de fibres de verre (FRP), exécution F (diagramme 8)
-
La pression spécifique p et la vitesse de glissement v, nécessaires pour effectuer cette vérification, peuvent être calculées comme expliqué dans les sections suivantes :
- Si le diagramme pv indique que la formule de durée nominale peut être utilisée, passez à l'étape 4.
- Si le diagramme pv montre que la plage pv est dépassée, sélectionnez une rotule présentant une capacité de charge supérieure.
-
Calculez la durée nominale et procédez comme suit :
- Si la durée nominale calculée est inférieure à celle souhaitée, vous devez opter pour une rotule plus grande et recommencer le calcul.
-
Si la durée calculée est supérieure à celle souhaitée, la rotule ou l'embout peut être sélectionné(e) pour l'application.
La taille des rotules ou embouts est souvent déterminée par les dimensions des composants associés. Dans ce cas, consultez le diagramme pv pour déterminer si le produit est approprié.
Pression spécifique
L'intensité de la pression spécifique peut être calculée à l'aide de l'équation
p = K P/C
où
p = K P/C
où
p | = | pression spécifique [N/mm2] |
K | = | facteur de charge spécifique qui dépend de la combinaison des surfaces de glissement et du type de rotule (tableau 2) [N/mm2] |
P | = | charge dynamique équivalente [kN] |
C | = | charge dynamique de base [N] |
Vitesse moyenne de glissement
La vitesse moyenne de glissement pour un mouvement constant peut être déterminée à l'aide de l'équation
v = 5,82 × 10-7 dm β f
où
v = 5,82 × 10-7 dm β f
où
v | = | vitesse moyenne de glissement [m/s] Lorsque le fonctionnement est intermittent (non continu), la vitesse moyenne de glissement doit être calculée pour un cycle de travail. |
dm | = | diamètre moyen de la bague intérieure [mm]
|
β | = | demi-angle d'oscillation (fig. 1) [degrés, °], pour rotation β = 90° |
f | = | fréquence d'oscillation [min-1] ou vitesse de rotation [tr/min] |
Pour un mouvement intermittent, l'angle d'oscillation est généralement indiqué par unité de temps. Dans ce cas, la vitesse moyenne de glissement peut être extraite de l'équation
v = 8,73 × 10-6 dm 4β / t
où
v = 8,73 × 10-6 dm 4β / t
où
β | = | demi-angle d'oscillation (fig. 1) [degrés, °] |
t | = | temps nécessaire pour une oscillation complète [s] |