Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les galets de came avec axe.
Basic bearing designation system
PWKRE 47.2RS
PWKRE 47 =
.2RS =

Préfixes (n.a.)


Désignation de base
KR
Galet de came avec axe équipé d'une cage à aiguilles
KRE
Galet de came avec axe équipé d'une cage à aiguilles avec une bague excentrique frettée sur l'axe
KRV
Galet de came avec axe équipé d'aiguilles jointives
KRVE
Galet de came avec axe équipé d'aiguilles jointives avec une bague excentrique frettée sur l'axe
NUKR
Galet de came avec axe basé sur un roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées avec deux épaulements sur la bague extérieure
NUKRE
Galet de came avec axe basé sur un roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées avec deux épaulements sur la bague extérieure et une bague excentrique frettée sur l'axe
PWKR
Galet de came avec axe basé sur un roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées avec trois épaulements sur la bague extérieure
PWKREGalet de came avec axe basé sur un roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées avec trois épaulements sur la bague extérieure et une bague excentrique frettée sur l'axe


Suffixes - Conception interne (n.a.)


Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
.2RSJoint frottant en NBR des deux côtés
A
Profil bombé amélioré de la surface de roulement de la bague extérieure (type NUKR)
B
Empreinte à six pans creux aux deux extrémités de l'axe
PPA
Type KR avec une bague d'étanchéité et à glissement axial en PA66 des deux côtés ; profil bombé amélioré de la surface de roulement de la bague extérieure
  • Les tailles 16 et 19 comportent une fente (pour tournevis) à l'extrémité de l'axe en standard.
  • Les tailles ≥ 22 ont une empreinte à six pans creux aux deux extrémités de l'axe.
PPSKA
Type KR, tailles 16 et 19, avec une bague d'étanchéité à glissement axial en PA66 des deux côtés, un profil bombé optimisé de la surface de roulement de la bague extérieure et une empreinte à six pans creux sur l'extrémité de l'axe. Pas de dispositifs de relubrification
PPXA
Caractéristiques de l'exécution PPA, à l'exception de la surface de roulement de la bague extérieure, qui présente un profil cylindrique
X
Profil cylindrique (plat) de la surface de roulement de la bague extérieure
XA
Profil cylindrique (plat) de la surface de contact de la bague extérieure (galet de came avec axe de type NUKR .. A ou NUKRE .. A)
XB
Profil cylindrique (plat) de la surface de roulement de la bague extérieure et une empreinte à six crans aux deux extrémités de l'axe (type NUKR)


Suffixes - Conception de cage (n.a.)
SKF logo