Téléchargements de logiciels pour le gestionnaire d'analyse et d'élaboration de rapports SKF

Les téléchargements peuvent contenir des mises à jour pour la fiabilité des systèmes, la compatibilité des applications, etc. Veuillez contacter le service clients pour vérifier les options de mise à jour de votre produit à la version actuelle.

Ce logiciel est destiné à la version autonome du Gestionnaire d'analyse et d'élaboration de rapports v2.2 de SKF (CMSW 7311-SL).

Remarque : Si vous utilisez le gestionnaire d'analyse et d'élaboration de rapports dans le système d'exploitation Windows 7, vous devez installer Windows Mobile Device Center 6.1.

Pour le télécharger, cliquez sur le lien du module Télécharger les fichiers dans la colonne droite de cette page Internet (« Gestionnaire d'analyse et d'élaboration de rapports 2.2 »). Si vous ne pouvez pas télécharger le fichier du logiciel à partir de cette page Internet, veuillez contacter le service technique SKF au 1-800-523-7524.

SKF Analysis & Reporting Manager
Date
Version
Download

Logiciel du gestionnaire d'analyse et d'élaboration de rapports SKF (fichier complet d'installation ISO: 346 MB) 

01-Feb-2017
2.2

Cliquez ici pour en télécharger un exemplaire.

Logiciel du gestionnaire d'analyse et d'élaboration de rapports SKF (fichier de configuration : 174 MB) 

01-Feb-2017
2.2

Cliquez ici pour en télécharger un exemplaire.


Instructions de téléchargement et d'installation

  1. Quittez toutes les applications du gestionnaire d'analyse et d'élaboration de rapports et effectuez les procédures de sauvegarde de données nécessaires. 
  2. Enregistrez le fichier du logiciel depuis le lien situé dans la boîte de dialogue ci-dessus. 
  3. Ouvrez le fichier .zip enregistré et exécutez le programme d'installation en double-cliquant sur le fichier exécutable « .exe ». 
  4. Suivez les indications de l'assistant d'installation pour terminer l'installation. 
  5. Des instructions d'installation supplémentaires seront affichées lors de l'installation. Consultez le manuel d'installation pour en savoir plus.
SKF logo