Téléchargements de SKF @ptitude Analyst OPC

Les téléchargements peuvent contenir des mises à jour pour la fiabilité des systèmes, la compatibilité des applications, etc. Veuillez contacter le service clients pour vérifier les options de mise à jour de votre produit à la version actuelle. 


SKF @ptitude Analyst OPC
Date
Version
Download
SKF @ptitude Analyst OPC
19-Jan-2017
1.2.2.2
Téléchargement de logiciels
Formulaire de demande de mot de passe pour SKF @ptitude Analyst OPC
19-Jan-2017
1.2.2.2
Demander un mot de passe

Instructions d'installation

Vous aurez besoin d'un mot de passe pour déverrouiller les fichiers zip disponibles dans les zones de téléchargement ci-dessus.  Suivez ces étapes pour obtenir et utiliser un mot de passe pour extraire et installer votre instance du logiciel @ptitude Analyst OPC.

  • Cliquez sur le lien « Demander un mot de passe » dans la zone ci-dessus pour ouvrir un formulaire de demande de mot de passe. 
  • Remplissez et soumettez le formulaire de demande de mot de passe.
  • Vous recevrez un mot de passe pour déverrouiller les fichiers téléchargé dans le jour ouvré suivant. 
  • Une fois le mot de passe reçu, double-cliquez sur MAOPC1222.exe file. 
  • Acceptez l'emplacement « Extraire » par défaut ou naviguez jusqu'à un autre emplacement d'enregistrement. 
  • Cliquez pour extraire, puis saisissez le mot de passe.
SKF logo