Micrologiciel SKF Microlog AX version 4.05

Le micrologiciel SKF Microlog AX 4.05 est compatible avec les séries SKF Microlog AX CMXA 80 et Consultant CMXA 48.
  1. Cliquez ici pour télécharger les fichiers du micrologiciel. Une fois les fichiers enregistrés sur votre PC, extrayez le contenu du fichier ZIP et sélectionnez autorun.exe.
  2. Un mot de passe est requis pour décompresser le fichier. Cliquez ici pour télécharger, remplir et soumettre le formulaire de demande de mot de passe. Le service clients SKF vous envoie alors un mot de passe. Si vous n'avez pas reçu de mot de passe, veuillez contacter le service clients SKF à CSG-USA@skf.com.

Si vous ne pouvez pas utiliser ce service en ligne pour le téléchargement de la mise à jour de la version 4.05 de Microlog Analyzer AX, veuillez contacter l'assistance technique SKF au 1-800-523-7524.

SKF logo