Système en ligne SKF Multilog IMx-M

Protégez et améliorez la fiabilité de vos machines critiques

Système en ligne SKF Multilog IMx-M
Le système en ligne SKF Multilog IMx-M est la dernière nouveauté de la génération actuelle de solutions puissantes et rentables pour une variété d'applications de maintenance conditionnelle.

Avec le logiciel SKF @ptitude Monitoring Suite, le SKF Multilog IMx-M peut constituer un système complet pour l'initiation de l'arrêt des machines, la détection précoce des défaillances et le diagnostic. De plus, le système SKF Multilog IMx-M peut fournir des conseils automatisés pour la correction de problèmes existants ou imminents risquant d'affecter la fiabilité, la disponibilité et les performances des machines.

Logiciel correspondant

SKF @ptitude Monitoring Suite
SKF @ptitude Monitoring Suite (Analyst, Inspector et Observer) constitue la base idéale d'une méthode de maintenance conditionnelle parfaitement intégrée. Cette solution permet de stocker, manipuler et extraire de façon rapide, efficace et fiable des volumes importants de données complexes sur les machines et les usines. Ce puissant logiciel accepte des données en provenance de toute la gamme de dispositifs de collecte de données SKF et fonctionne en interface avec l'aide à la décision SKF @ptitude.

SKF @ptitude Analyst

SKF @ptitude Analyst est une solution logicielle complète offrant de puissantes capacités d'analyse et de diagnostic. Il fournit un stockage, une analyse et un rappel rapides, efficaces et fiables d'informations complexes sur les équipements et permet aux informations d'être disponibles dans toute votre organisation. SKF @ptitude Analyst est modulable pour répondre à vos besoins spécifique, notamment les tournées d'inspection des opérateurs, la collecte de données de maintenance conditionnelle, l'analyse approfondie des vibrations et des conseils d'expert.

SKF @ptitude Observer

Grâce à son interface opérateur conviviale et ses fonctions de diagnostic intelligentes, SKF @ptitude Observer permet aux utilisateurs de tous niveaux de disposer des outils nécessaires pour configurer et exécuter des programmes de surveillance en ligne efficaces.

SKF Multilog On-line System IMx-M

SKF logo