VP

VP de base
VP de base
VPG avec électrodistributeur
VPG avec électrodistributeur
Distributeurs modulaires pour systèmes de lubrification automatique progressifs

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisse
  • Nombre d'éléments : 3 - 10
  • Nombre de sorties : 1 - 20
  • Débit de volume d'entrée : 1000 cm³/min
  • Débit par sortie : 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 ; 0,5 ; 0,6 cm³/cycle
  • Pression :
    huile : max. 200 bar
    graisse : 300 bar


En option :
  • Contrôle : optique et électrique
  • Pontage : interne et externe
  • Accessoires : électrodistributeur, limiteur de débit

Caractéristiques spéciales :
  • clapet antiretour intégré

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo