VPK

VPK de base
VPK de base
Distributeurs modulaires pour systèmes de lubrification automatique progressifs

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisse
  • Nombre d'éléments : 3 - 10
  • Nombre de sorties : 1 - 20 
  • Débit de volume d'entrée : 500 cm³/min
  • Débit par sortie : 0,05; 0,1; 0,2; 0,3 cm³/cycle
  • Pression :
    huile : 200 bar
    graisse : 300 bar

En option :
  • Contrôle : optique et électrique
  • Pontage : interne
  • Accessoire : électrodistributeur 

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo