Guidage du piston

Les bagues de guidage permettent d'éviter le contact de glissement métal contre métal entre le piston et l'alésage du vérin et de supporter les charges radiales agissant sur le vérin. Même si les joints de piston ont été conçus pour supporter un léger mouvement radial entre le piston et l'alésage, un fonctionnement efficace de la bague de guidage pour centrer de manière précise le piston dans l'alésage est essentiel pour garantir les performances du joint de piston. Pour plus d'informations sur le guidage du piston, reportez-vous à Bagues de guidage et bandes de guidage.
SKF logo