Joints de tige et joints tampons

Systèmes d'étanchéité de tige

Les joints de tige et joints tampons maintiennent le contact d'étanchéité en translation entre le fût et la tige de piston. En fonction de l'application, un système d'étanchéité de tige peut comprendre un joint de tige et un joint tampon (fig. 1) ou un joint de tige uniquement (fig. 2). Les systèmes d'étanchéité de tige pour applications lourdes combinent généralement deux types de joints, le joint tampon étant monté entre le joint de tige et le piston dans le fût. Les joints de tige déterminent la tolérance pour le diamètre de tige d.

En plus de la fonction d'étanchéité, les joints de tige régulent également un mince film lubrifiant sur la tige du piston, qui permet de lubrifier à la fois les joints de tige et les joints racleurs. Le lubrifiant permet également de prévenir toute corrosion de la surface de la tige du piston. Cependant, le film lubrifiant doit être suffisamment mince pour revenir vers le vérin pendant la course de retour.

La sélection de profils et de matériaux pour un système d'étanchéité de tige est une tâche complexe, si l'on tient compte de tous les types de vérins possibles et des critères d'application. SKF fournit des joints de tige et des joints tampons dans de nombreux profils différents et dans une vaste gamme de matériaux, séries et dimensions, tous parfaitement adaptés à une grande diversité de conditions de fonctionnement et d'applications.

Joints de tige

ProfilDescription
S1S

Profil en U à simple lèvre en polyuréthane ; convient aux applications moyennes à lourdes.
Informations supplémentaires
Données de profil
Liste de dimensions en cotes métriques [pdf]
ZBR

Profil en U à lèvre double en polyuréthane ; convient aux applications moyennes à lourdes.
Informations supplémentaires
Données de profil
Liste de dimensions en cotes métriques [pdf]
Liste de dimensions en cotes métriques [pdf]
SIL

Profil en U à lèvre double en polyuréthane ; convient aux applications moyennes à lourdes et à faibles températures.
Informations supplémentaires
Données de profil
Liste de dimensions en cotes métriques [pdf]
PTB

Profil en U en polyuréthane avec bague quatre lobes en caoutchouc nitrile intégrée, qui garantit des performances optimales même à basses pressions et températures ; convient aux applications moyennes.
Informations supplémentaires
Données de profil
Liste de dimensions en pouces [pdf]
Liste de dimensiosn en pouces [pdf]
STD

Profil en U en polyuréthane avec bague quatre lobes en caoutchouc nitrile intégrée, qui garantit des performances optimales même à basses pressions et températures ; logements étroits ; convient aux applications moyennes
Informations supplémentaires
Données de profil
Liste de dimensions en pouces [pdf]
DZ

Bague d'étanchéité primaire en caoutchouc nitrile, bague d'étanchéité secondaire en polyuréthane ; faible frottement ; convient aux applications moyennes à lourdes
Informations supplémentaires
Données de profil
Liste de dimensions en cotes métriques [pdf]
Liste de dimensions en pouces [pdf]
DZR

Bague d'étanchéité primaire en caoutchouc nitrile, bague d'étanchéité secondaire en polyuréthane, bague anti-extrusion triangulaire en polyamide intégrée ; meilleure résistance à l'extrusion par jeu ; convient aux applications lourdes et aux pressions extrêmes
Informations supplémentaires
Données de profil
Liste de dimensions en cotes métriques [pdf]
Liste de dimensions en pouces [pdf]

Joints tampons

ProfilDescription
RBB

Joint tampon avec bague d'étanchéité en polyuréthane, bague anti-extrusion intégrée en polyacétal ou en polyamide ; conçue pour ventiler la pression vers le côté système ; résistance optimale au jeu d'extrusion lors des pics soudains de pression ; utilisable dans les logements étroits ; convient aux applications lourdes
Informations supplémentaires
Données de profil
Liste de dimensions en cotes métriques [pdf]
Liste de dimensions en pouces [pdf]
S9B

Joint tampon avec joint torique servant d'anneau de précharge, en caoutchouc nitrile, bague de glissement en PTFE ; disponible également avec une bague de glissement en polyuréthane pour améliorer la résistance à l'usure et faciliter l'installation ; convient aux applications moyennes à lourdes
Informations supplémentaires
Données de profil
Liste de dimensions en cotes métriques [pdf]
Liste de dimensions en pouces [pdf]
RSB

Joint tampon avec bague de glissement en PTFE, anneau de précharge en caoutchouc nitrile ; conception optimisée et brevetée qui permet de diminuer les pics de pression agissant sur le joint de tige et de ventiler la pression vers le côté système ; plus grande résistance au jeu d'extrusion lors de pics de pression soudains ; convient aux applications moyennes à lourdes
Informations supplémentaires
Données de profil
Liste de dimensions en pouces [pdf]
SKF logo