Installation

Les manchons LDSLV4 sont conçus pour une installation chauffée par emboitement et doivent, par conséquent, être uniformément chauffés avant installation. La température du manchon doit être d'approximativement 180 °C. En aucun cas, le manchon ne doit être chauffé à plus de 200 °C. Toutes les techniques de réchauffement utilisées couramment pour les roulements sont acceptables, comme les appareils de chauffage par induction ou les armoires chauffantes.
Les manchons doivent être montés immédiatement après réchauffement, car ils refroidissent rapidement et pourraient gripper sur l'arbre avant que la position correcte ne soit obtenue. Si un repositionnement est nécessaire, utilisez un maillet et un bloc de bois. Une fois le manchon dans la position requise, vérifiez que le chanfrein d'entrée n'a pas été endommagé pendant l'installation.
SKF logo