Utilisation des manchons LDSLV4

Les manchons LDSLV4 peuvent être utilisés de deux manières (fig. 2) :
  1. Le manchon est positionné sur l'arbre, jusqu'à ce qu'il couvre la partie abîmée et un nouveau joint, conçu pour un grand diamètre d'arbre de 4,78 mm est utilisé.
  2. L'arbre est réduit à un diamètre de 4,78 mm, le manchon est installé et la taille de joint d'origine est utilisée.
La surface rectifiée de l'arbre pour le manchon doit avoir un état de surface compris entre Ra 2,5 et 3,2 µm.
Dans les applications où une usure des joints et un endommagement des arbres sont susceptibles de se produire, SKF recommande d'installer les manchons dès le début, c'est-à-dire avant que l'application ne soit opérationnelle. Ainsi, si un remplacement est requis, les dimensions originales des joints et des manchons peuvent être utilisées et aucun réusinage de l'arbre n'est requis.
Les tolérances d'arbre des manchons LDSLV4, en raison de leur installation à emboîtage chauffé, sont différentes de celles des joints radiaux. Demandez l'assistance de SKF si les manchons doivent être utilisés sur des systèmes avec des températures soutenues supérieures à 75 °C et des vitesses dépassant 20 m/s.
SKF logo